chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI6R-Q14-AN6X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
BI6R-Q14-AN6X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 1407020
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62,5 mm x 30 mm x 14 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
6.1
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 149,27
Artikel gesamt
€ 149,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI6R-Q14-AN6X2-H1141
Support kontaktieren