chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI15R-W30-DAP6X-H1141/F3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsensor
BI15R-W30-DAP6X-H1141/F3
Bestell-ID-Nr. 1404002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 35 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, dynamischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
15.1
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI15R-W30-DAP6X-H1141/F3
Artikel gesamt
€ 252,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 252,23