chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI20R-W30-DAP6X-H1141/500MS/S204 | TURCK – Your Global Automation Partner
Abkündigung Jan. 2024
BI20R-W30-DAP6X-H1141/500MS/S204
Bestell-ID-Nr. 1403201
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringsensor
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
70
Ringinnendurchmesser D (mm)
20.1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 229,24
Artikel gesamt
€ 229,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI20R-W30-DAP6X-H1141/500MS/S204
Support kontaktieren