chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15-CP40-FZ3X2/S109-S10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit Einschaltverzögerung
BI15-CP40-FZ3X2/S109-S10
Bestell-ID-Nr. 13737
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114 mm x 40 mm x 40 mm
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
AC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schaltfrequenz (kHz)
0.02
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 201,19
Artikel gesamt
€ 201,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI15-CP40-FZ3X2/S109-S10
Support kontaktieren