chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-P18-Y0/S233 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI8-P18-Y0/S233 10M
Bestell-ID-Nr. 10725
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
170
Leitungsfarbe
Rotbraun
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 176,66
home
Turck-Shop
Others
NI8-P18-Y0/S233 10M
Artikel gesamt
€ 176,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren