chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI15-K36K-Y0/S100 | TURCK – Your Global Automation Partner
Abkündigung gem. SalesNews vom 10.05.2023
BI15-K36K-Y0/S100
Bestell-ID-Nr. 1072000
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 36 mm
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
80
Leitungslänge (m)
0.3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 389,84
Artikel gesamt
€ 389,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BI15-K36K-Y0/S100
Support kontaktieren