chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-DSU35TC-2RY1X2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Doppelsensor für Schwenkantriebe
NI4-DSU35TC-2RY1X2
Bestell-ID-Nr. 1051014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PP-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
35
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PP-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.05
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 156,42
home
Turck-Shop
Others
NI4-DSU35TC-2RY1X2
Artikel gesamt
€ 156,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren