chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI4-DS20-2Y1X2-H1146 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor Doppelsensor für Schwenkantriebe
NI4-DS20-2Y1X2-H1146
Bestell-ID-Nr. 1050012
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
41,5 mm x 45 mm x 20 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.05
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 130,02
home
Turck-Shop
Others
NI4-DS20-2Y1X2-H1146
Artikel gesamt
€ 130,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren