chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI11.5-DS13.5-0.035-BM-2AY1X2-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI11.5-DS13.5-0.035-BM-2AY1X2-H1140
Bestell-ID-Nr. 1050007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 20 mm x 13,5 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
11.5
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.035
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
40
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 185,79
home
Turck-Shop
Others
NI11.5-DS13.5-0.035-BM-2AY1X2-H1140
Artikel gesamt
€ 185,79
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren