chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-P18-Y0/S74 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
BI5-P18-Y0/S74 7M
Bestell-ID-Nr. 1046909
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Besondere Merkmale
magnetfeldfest
Betriebsspannung
DC
Breite
180
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
180
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 333,74
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18-Y0/S74 7M
Artikel gesamt
€ 333,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren