chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20-CP40-Y0/S74 | TURCK – Your Global Automation Partner
01.12.2025 Kurzfristige Abkündigung notwendig weil spezielles
NI20-CP40-Y0/S74
Bestell-ID-Nr. 10459
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
120
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 300,74
home
Turck-Shop
Others
NI20-CP40-Y0/S74
Artikel gesamt
€ 300,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren