chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI50-K90SR-Y1/F2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI50-K90SR-Y1/F2
Bestell-ID-Nr. 10434
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
130 mm x 75 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Quader
Bemessungsschaltabstand (mm)
50
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
70
Länge
140
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 200,97
home
Turck-Shop
Others
NI50-K90SR-Y1/F2
Artikel gesamt
€ 200,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren