chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-P18-Y0/S240 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-P18-Y0/S240 3M
Bestell-ID-Nr. 10402
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
130
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
160
Leitungsfarbe
Braun
Leitungslänge (m)
3
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 138,49
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18-Y0/S240 3M
Artikel gesamt
€ 138,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren