chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI10-G30-Y1 10M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI10-G30-Y1 10M
Bestell-ID-Nr. 10324
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
10
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
home
Turck-Shop
Others
BI10-G30-Y1 10M
Artikel gesamt
€ 93,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 93,06