chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI15-P30-Y1X/S100 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich
NI15-P30-Y1X/S100 7M
Bestell-ID-Nr. 1022705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
home
Turck-Shop
Others
NI15-P30-Y1X/S100 7M
Artikel gesamt
€ 119,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 119,24