chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI3.5-K10-Y1/F2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI3.5-K10-Y1/F2
Bestell-ID-Nr. 10092
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
19 mm x 15 mm x 10 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
10
Länge
100
Leitungslänge (m)
0.5
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schlitzweite (mm)
3.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 46,75
home
Turck-Shop
Others
SI3.5-K10-Y1/F2
Artikel gesamt
€ 46,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren