chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-K11-Y1 7M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-K11-Y1 7M
Bestell-ID-Nr. 1007102
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Glattrohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Breite
150
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 11 mm
Gehäusequalität
PA12-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
170
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
7
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 59,40
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11-Y1 7M
Artikel gesamt
€ 59,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren