chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M
Bestell-ID-Nr. 1005434
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Betriebsspannung
DC
Breite
100
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
10
Länge
100
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
0.14
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
4
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 101,09
home
Turck-Shop
Others
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M
Artikel gesamt
€ 10.109,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren