chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EG08WD-Y1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für extreme Umgebungsbedingungen
BI1.5-EG08WD-Y1
Bestell-ID-Nr. 1003641
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Besondere Merkmale
druckfest, Wash down
Betriebsspannung
DC
Breite
110
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
20
Länge
130
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PVDF
Schaltfrequenz (kHz)
5
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 56,98
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-EG08WD-Y1
Artikel gesamt
€ 56,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren