chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RK4.217T-10-RS4.217T/TS7198 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Thermoelementleitung Typ K Verbindungsleitung
RK4.217T-10-RS4.217T/TS7198
Bestell-ID-Nr. 100052971
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Others
RK4.217T-10-RS4.217T/TS7198
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 85,69
Artikel gesamt
€ 85,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren