chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI100P0-Q17LM0-LIU5X2-0.50-RS5/S1297 | TURCK – Your Global Automation Partner
LI100P0-Q17LM0-LIU5X2-0.50-RS5/S1297
Bestell-ID-Nr. 100052512
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Breite
205
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
200
Leitungslänge (m)
0.5
Messbereich
100
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 334,73
home
Turck-Shop
Others
LI100P0-Q17LM0-LIU5X2-0.50-RS5/S1297
Artikel gesamt
€ 334,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren