chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/S1264 | TURCK – Your Global Automation Partner
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/S1264
Bestell-ID-Nr. 100052045
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Breite
300
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
200
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 301,73
home
Turck-Shop
Others
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/S1264
Artikel gesamt
€ 7.543,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren