chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Interface für DeviceNet
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Bestell-ID-Nr. 100049784
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
129,5 mm x 33,5 mm x 74,4 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Open-Style-Connector
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
Push-in-Klemmen
Betriebsspannung
DC
Breite
33.5
Gerätetyp
Gateway
Höhe
74.4
Installationsbereich
Zone 2
Länge
129.5
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP20
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 36,96
home
Turck-Shop
Others
PCT R21 50/5A 1.25VA Kl. 1
Artikel gesamt
€ 36,96
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren