chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE44PT-100/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CABLE44PT-100/TXL
Bestell-ID-Nr. 100049063
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
1000
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
16
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 745,80
home
Turck-Shop
Others
CABLE44PT-100/TXL
Artikel gesamt
€ 745,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren