chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI10-G18-Y1X 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI10-G18-Y1X 20M
Bestell-ID-Nr. 100048809
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
10
Betriebsspannung
DC
Breite
40
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
200
Länge
200
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
20
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
, , , , , , ,
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 114,73
home
Turck-Shop
Others
NI10-G18-Y1X 20M
Artikel gesamt
€ 114,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren