- Abmessungen
- 166,4 mm x 38 mm x 49 mm
- Ausgangsfunktion
- Relaisausgang
- Bauform
- mit Anzeige (Fühler integriert)
- Einbaubedingungen
- Eintauchsensor
- Eintauchtiefe L (mm)
- 41.9
- Elektrischer Ausgang
- 1 x Schaltausgang
- Elektrischer Anschluss
- Steckverbinder
- Funktion
- Strömungsüberwachung
- Gehäusequalität
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
- Gehäusewerkstoff
- Edelstahl/Kunststoff
- Medientemperatur max. (°C)
- 85
- Medientemperatur min. (°C)
- -25
- Medium
- Flüssigkeiten
- Prozessanschluss
- G 1/2″ Außengewinde
- Schaltelementfunktion
- Öffner/Schließer programmierbar
- Schutzart
- IP64, IP65
- Stablänge (mm)
- 70
- Steckverbindertyp
- 1/2-20 UNF Male (am Gerät)
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -40
- Werkstoffe (medienberührend)
- Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti), O-Ring FKM, Flachdichtung AFM
- Zulassungen
- CE, cULus, UKCA