chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM12-PS2412-U-U-PR/W3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Systemschaltnetzteil
IM12-PS2412-U-U-PR/W3
Bestell-ID-Nr. 100047815
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Ausgangsnennspannung (V)
24
Breite
12.5
Elektrischer Anschluss
abziehbare Schraubklemmen, 2-polig
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
117
Länge
120
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
IM12-PS2412-U-U-PR/W3
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 182,16
Artikel gesamt
€ 182,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren