chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FP100-300L-60-NAEX-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungssensor Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
FP100-300L-60-NAEX-2M
Bestell-ID-Nr. 100046667
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige (Fühler integriert)
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Eintauchtiefe L (mm)
41.9
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Strömungsüberwachung
Gehäusequalität
1.4571 (AISI 316Ti)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medientemperatur max. (°C)
85
Medientemperatur min. (°C)
-25
Medium
Flüssigkeiten
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Stablänge (mm)
70
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti), O-Ring FKM, Flachdichtung AFM
Zulassungen
ATEX, CE, cULus, IECEx
home
Turck-Shop
Others
FP100-300L-60-NAEX-2M
Artikel gesamt
€ 328,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 328,02