chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Dynamischer Neigungssensor CANopen
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150
Bestell-ID-Nr. 100046444
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Anzahl der Messachsen
2
Bauform
Quader
Breite
62.6
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Länge
71.6
Messprinzip
Fusion aus Gyroskop und Beschleunigung
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
B2NF85H-QR20-CNX4-H1150
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 379,50
Artikel gesamt
€ 379,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren