chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI7-G18K-RD6X | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI7-G18K-RD6X
Bestell-ID-Nr. 100045884
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Zweidraht
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
7
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
BI7-G18K-RD6X
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 84,15
Artikel gesamt
€ 2.524,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren