chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW902-928-Q30L50-M-HT-B332 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW902-928-Q30L50-M-HT-B332
Bestell-ID-Nr. 100044245
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 50 mm x 3,2 mm
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
EPC Speicher (Byte)
56
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
256
Montage
auf Metall
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
332
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TW902-928-Q30L50-M-HT-B332
Artikel gesamt
€ 14,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 14,52