chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DW3000-110-116-7A12B-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zolltext prüfen!
DW3000-110-116-7A12B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100033738
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Analog
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Seilzuggeber
Betriebsspannung
DC
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Titan eloxiertes Aluminium
Höhe
0
Länge
0
Messbereich
3000
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 1.147,30
Artikel gesamt
€ 1.147,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
DW3000-110-116-7A12B-H1151
Support kontaktieren