chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR | TURCK – Your Global Automation Partner
Spannungsversorgung - Meterware
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Bestell-ID-Nr. 100031445
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
7.5
Leitungsfarbe
Rot
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
16
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 6.272,20
Artikel gesamt
€ 6.272,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
Support kontaktieren