chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKP46PSB-2/TXR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Anschlussleitung
RKP46PSB-2/TXR
Bestell-ID-Nr. 100030340
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Codierung
S-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Rot
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3+PE
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, S-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
16
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
RKP46PSB-2/TXR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 40,48
Artikel gesamt
€ 40,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren