chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKSD-RKSD-4416-20M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
22.01.2025 // Bläser - Bergmann
RKSD-RKSD-4416-20M
Bestell-ID-Nr. 100030333
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Breite
310
Codierung
D-codiert
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
50
Länge
380
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
3
Typ
Kupplung
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
UL Listed
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 126,94
home
Turck-Shop
Others
RKSD-RKSD-4416-20M
Artikel gesamt
€ 126,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren