chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01 | TURCK – Your Global Automation Partner
Turck Cloud Solutions Antenne zur Montage am Schaltschrank
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Bestell-ID-Nr. 100029658
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
77,3 mm x 77,3 mm x 65,5 mm
Antennenanschluss
SMA Stecker
Breite
77.3
Frequenzband
2G, 3G, 4G (700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 MHz)
Gerätetyp
Antenne
Höhe
65.5
Länge
77.3
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Antenne
Zulassungen
CE
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 23,65
home
Turck-Shop
Others
ANTENNA-LTE-CABINET-3M-01
Artikel gesamt
€ 23,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren