chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Antenna-WiFi-Wall-3m-01 | TURCK – Your Global Automation Partner
Turck Cloud Solutions Antenne zur Wandmontage
Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Bestell-ID-Nr. 100029652
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
271 mm x 30 mm x 115 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Stecker
Breite
30
Frequenzband
WiFi/Bluetooth/ZigBee/ISM (2.4 & 5 GHz)
Gerätetyp
Antenne
Höhe
115
Länge
271
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Antenne
Zulassungen
CE
home
Turck-Shop
Others
Antenna-WiFi-Wall-3m-01
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 26,62
Artikel gesamt
€ 26,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren