chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
OPIL-E4-IO2-FE01 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ford Conveyor Box zur Anbindung an IO-Link-Master 1 Lampe, 1 Taster mit Lampe, 1 Berührungssensor mi
OPIL-E4-IO2-FE01
Bestell-ID-Nr. 100029326
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
M12
Anzahl der Kanäle
8
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP54
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 683,10
home
Turck-Shop
Others
OPIL-E4-IO2-FE01
Artikel gesamt
€ 683,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren