chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VH2-M12T-M4-2F4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leistungsverteiler Kleiner h-Verteiler
VH2-M12T-M4-2F4
Bestell-ID-Nr. 100028589
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
h-Verteiler (kleines h)
Bemessungsspannung (V)
63
Codierung
T-codiert
Codierung
T-codiert
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
12
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
VH2-M12T-M4-2F4
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 99,33
Artikel gesamt
€ 99,33
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren