chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatur Drehgeber mit J1939-Ausgang
RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Bestell-ID-Nr. 100027542
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
SAE J1939
Leitungslänge (m)
0.4
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-4PMB
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 157,85
home
Turck-Shop
Others
RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Artikel gesamt
€ 157,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren