chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom 460 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA465526/113-0020/3GD.184
Bestell-ID-Nr. 100027386
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 5.944,40
Artikel gesamt
€ 5.944,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
EG-VA465526/113-0020/3GD.184
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 460 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Zone 2
Schutzart
IP66
Zulassungen
Ex-Approval