chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
USB-2-IOL-0002/D845 | TURCK – Your Global Automation Partner
Kalibrierzertifikat
USB-2-IOL-0002/D845
Bestell-ID-Nr. 100027202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm x 41 mm x 24 mm
Funktion
SIO, COM1, COM2, COM3
Gehäusequalität
AL
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 380,49
home
Turck-Shop
Others
USB-2-IOL-0002/D845
Artikel gesamt
€ 380,49
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren