chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom 650 x 550 x 260 Systemgehäuse
EG-VA655526/013-0000/N.177
Bestell-ID-Nr. 100024919
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 8.305,00
Artikel gesamt
€ 8.305,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
EG-VA655526/013-0000/N.177
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
550 mm x 650 mm x 260 mm
Gehäuseoberfläche
geschliffen und poliert (240er Körnung)
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Installationsbereich
Nicht-Ex
Schutzart
IP66