chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1.5-EG08-AP6X/S1367 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1.5-EG08-AP6X/S1367
Bestell-ID-Nr. 100021798
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
1.5
Betriebsspannung
DC
Breite
200
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 8 mm
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Höhe
20
Länge
200
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 99,00
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-EG08-AP6X/S1367
Artikel gesamt
€ 99,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren