chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PS311-0V-77-2UPN8-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Frontbündiger Drucksensor Relativdruck: -1 ... 0 bar
PS311-0V-77-2UPN8-H1141
Bestell-ID-Nr. 100021452
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107 mm x 38 mm x 50,2 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
mit Anzeige
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
-1...0 bar
Elektrischer Ausgang
2 x Schaltausgang, IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan® C 65 A 15 HPM 000/Ultramid®A3X2G5
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Medientemperatur max. (°C)
80
Medientemperatur min. (°C)
-30
Prozessanschluss
Tri-Clamp 1 1/2″ frontbündig
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP66, IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L), FPM spez.
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 682,00
Artikel gesamt
€ 682,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PS311-0V-77-2UPN8-H1141
Support kontaktieren