chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI-12H14E-4B4096-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RI-12H14E-4B4096-H1181
Bestell-ID-Nr. 100017854
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental (ppr)
4096
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Bauform
Hohlwelle
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
63
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Höhe
0
Länge
0
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
14 mm
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 439,45
Artikel gesamt
€ 439,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RI-12H14E-4B4096-H1181
Support kontaktieren