chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141/S1371 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor für den Einsatz in Schienenfahrzeugen
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141/S1371
Bestell-ID-Nr. 100015449
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Bemessungsschaltabstand (mm)
4
Besondere Merkmale
Nutzfahrzeug Spezifikation, Sn +
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
€ 89,10
home
Turck-Shop
Others
BI4-EM12E-AP45XLD-H1141/S1371
Artikel gesamt
€ 89,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren