chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-25S10C-9D16B-B1M12/N46 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-25S10C-9D16B-B1M12/N46
Bestell-ID-Nr. 100012927
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Klemmflansch
Flanschdurchmesser
58
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
home
Turck-Shop
Others
RES-25S10C-9D16B-B1M12/N46
Artikel gesamt
€ 509,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 509,74