chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-07B8T-8BAR-H1151/N0 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-07B8T-8BAR-H1151/N0
Bestell-ID-Nr. 100012921
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
magnetisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
home
Turck-Shop
Others
RES-07B8T-8BAR-H1151/N0
Artikel gesamt
€ 417,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 417,23