chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RES-52S8S-9D14B-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Singleturn
RES-52S8S-9D14B-H1151
Bestell-ID-Nr. 100012712
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
CANopen
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
magnetisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
home
Turck-Shop
Others
RES-52S8S-9D14B-H1151
Artikel gesamt
€ 357,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 357,39